Opublikuj swoje produkty
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
    ALsistem

    ECOSLIM 72 - Casement window

    Minimal design and high thermo-acoustic performance: this is Ecoslim 72 UP. The system is also available in solutions with perimeter hardware and concealed door.
    Opis
    • Thermal insulation : 0,79 W/m2K Resistence to wind load: Class C4 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1200 Sound insulation: 50dB
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyECOSLIM-72
    • Rodzina produktuCasement system
    • Grupa produktuALUMINUM
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1650
    • Szerokość (mm)1500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCast Aluminum
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window