Opublikuj swoje produkty
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 82 - Casement window

    Safety and high thermo-acoustic performance is Planet 82 UP. Passive house insulation performance achieved thanks to the low density polyamide 48 mm thermal break and isolation with PIR SFG (Saturated Fiber Glass).
    Opis
    • Thermal insulation : 0,68 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPLANET-82
    • Rodzina produktuCasement system
    • Grupa produktuALUMINUM
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1480
    • Szerokość (mm)1230
    • Głębokość (mm)91
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCast Aluminum
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window