Opublikuj swoje produkty
Grooved tubes, pre-drilled 76,1
Grooved tubes, pre-drilled 76,1
Grooved tubes, pre-drilled 76,1
    Altech
    Zarchiwizowane

    Grooved tubes, pre-drilled 76,1

    This product is only available for the Swedish market. Altech Grooved lightweight 6 meter tubes manufactured according to EN 10217-1. The tubes are blasted and painted with color RAL 7012 to a thickness of 25 my. The pipes are pre-drilled with 2 holes, distance cc 3000 mm for connection of the MEK T. FM approved for sprinkler systems when mounted with Victaulic sprinkler couplings. Delivered in 6 mtr lengths, tolerance -5 / + 5mm. The tubes are marked ASTM A53 / P235 TR1 EN10217-1 EasyFlow, Altech, diameter, thickness, chargenr, FM Certificate 3.1 according to SS EN10204: 2005. The tubes are cold-formed, welded with removed internal seams. The tubes are double certified ASTM A 53 / P235 TE 1, EN10217-1. The grooving is Victualic standard. The production is certified according to ISO 9001 and ISO 14001.
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRilladeror_forborrade_76
    • Rodzina produktuPipes
    • Grupa produktuGrooved tubes pre-drilled
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)76.1
    • Szerokość (mm)76.1
    • Głębokość (mm)6000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)3.97
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - System zraszaczy
    • Klasyfikacja IFCSegment rury