Opublikuj swoje produkty
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
    Alterna

    PictoShowerwall straight corner90x90

    This product is only available for the Swedish market.
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPictoduschvaggar_raka_duschhorn_90x90
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuDuschväggar
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2016-01-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Szwecja