Opublikuj swoje produkty
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
    Alterna

    Bathtub Acrylic showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Badkar är tillverkade i hållbar och lättskött sanitetsakryl. Välj mellan fristående modeller, Piazza, Ovale, Elisse och Nova, samt Picto Badkar med front som även kan användas för inbyggnad.
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market. The Alterna Bathtub is made of durable and easy-care sanitary acrylics. Choose from stand-alone models, Piazza, Ovale, Elisse and Nova, as well as Picto with front, Picto can also be built in.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAkrylbadkar_sc2
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuBadkar
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2017-12-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Materiał dodatkowyWłókno szklane
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs