Opublikuj swoje produkty
Bas mirror cabinet
Alterna

Bas mirror cabinet

This product is only available for the Swedish market.
Opis
  • This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBas_spegelskap
  • Rodzina produktuSanitet
  • Grupa produktuSpeglar
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)598
  • Głębokość (mm)146
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa