Opublikuj swoje produkty
Bello B2 Shower set
Alterna

Bello B2 Shower set

Bello B2 Shower set. Shower set with hand shower in chrome. This product is only available for the Swedish market.
Opis
  • This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBelloduschset_B2
  • Rodzina produktuSanitet
  • Grupa produktuDuschset
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers