Opublikuj swoje produkty
Lusso L2 Shower set
Alterna

Lusso L2 Shower set

This product is only available for the Swedish market.
Opis
  • This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLussoduschset_L2
  • Rodzina produktuSanitet
  • Grupa produktuDuschset
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa
Szwecja
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText