Opublikuj swoje produkty
Piazza Bath, acrylic
Alterna

Piazza Bath, acrylic

This product is only available for the Swedish market.
Opis
  • This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPiazzabadkar
  • Rodzina produktuSanitet
  • Grupa produktuBadkar
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs