Opublikuj swoje produkty
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Washbasin shower i chrome plated or white plastic.
    1 beam type.
    total length: 180 mm.

    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTvattstallsdusch_Shower_set
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuDuschset
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)35
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.39
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa