Na bazie ściany słupowo-ryglowej MB-SR50N powstał system nakładkowy MB-SR50N A EFEKT, umożliwiający połączenie materiałów konstrukcyjnych o różnych właściwościach, innych od wewnątrz i innych na zewnątrz pomieszczenia. Elementy aluminiowe użyte od zewnątrz służą zapewnieniu trwałej ochrony wewnętrznej konstrukcji szkieletowej przed warunkami atmosferycznymi. Do budowy konstrukcji nośnej mogą być użyte dwa rodzaje materiałów: profile drewniane, stosowane ze względu na naturalne piękno, które tworzy miłą i przytulną atmosferę lub profile stalowe ze względu na wymagany wystrój typu industrial (przemysłowy) bądź ze względu na duże rozpiętości pomiędzy podporami.
Szyby zastosowane w systemie EFEKT to specjalne zestawy jedno- lub dwukomorowe w zakresie grubości pakietu szybowego 30 - 64 mm o różnej, zdefiniowanej konfiguracji, spełniających wymagania normy PN-EN 12150-1. Szyby klejone są ze sobą za pomocą silikonowego spoiwa konstrukcyjnego, które zabezpiecza szybę przed rozerwaniem i rozszczelnieniem połączenia, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do oderwania się wypełnienia od konstrukcji aluminiowej.