Opublikuj swoje produkty
MB-SR50N HI ściana słupowo-ryglowa o podwyższonej izolacyjności termicznej
Aluprof

MB-SR50N HI ściana słupowo-ryglowa o podwyższonej izolacyjności termicznej

Prezentowana konstrukcja jest wersją o podwyższonej izolacyjności termicznej systemu MB-SR50N. 

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych - płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji. Kształty profili umożliwiają taki dobór profili słupów i rygli, który daje efekt zlicowania powierzchni słupów i rygli od strony wewnętrznej fasady.

System MB-SR50N HI posiada podstawowe cechy i możliwości bazowej konstrukcji MB-SR50N, na szczególną uwagę zasługuje w nim jednak strefa izolacji termicznej, w której zastosowano specjalne dwukomponentowe izolatory. Ich bazę stanowi izolator HPVC (lub zespół izolatorów o odpowiedniej szerokości), pozwalający na dokładne prowadzenie wkręta podczas montażu na budowie. Na jego obu bocznych powierzchniach doklejone są dodatkowe elementy z materiału elastycznego, podwyższające izolacyjność termiczną i ograniczające ruch powietrza w przestrzeni oddzielającej wypełnienia fasady. Złożony w ten sposób izolator pozwala zachować wygodę i dokładność montażu tradycyjnej fasady, zapewniając jednocześnie uzyskanie wysokich parametrów izolacji termicznej – współczynnik przenikalności cieplnej w zależności od zastosowanych profili i akcesoriów mieści się w granicach: 0,94 do 1,94 W/m2K. Podobnie jak w bazowej wersji fasady konstrukcja umożliwia zastosowanie różnego rodzaju wypełnień, w tym także szkła wielkogabarytowego i szyb zespolonych dwukomorowych, w zakresie elementów otwieranych szczególnie polecane jest wykorzystanie w fasadach serii HI także okien i drzwi o podwyższonej izolacyjności termicznej systemu MB-70HI.

Opis
  • PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU:

    System MB-SR50N HI został gruntownie przebadany w Instytucie IFT Rosenheim uzyskując bardzo wysokie parametry techniczne:

    • Infiltracja powietrza: klasa AE 1200, EN 12152
    • Szczelność na wodę opadową: klasa RE1500, EN 12154
    • Odporność na obciążenie wiatrem: 2,4 kN/m2, EN 13116:2002
    • Odporność na uderzenie: klasa I5/E5, PN-EN 14019

    Dokumentem odniesienia do deklarowania zgodności dla fasad pionowych w systemie MB-SR50N HI jest Zharmonizowana Norma Europejska "PN-EN 13830 Ściany osłonowe – norma wyrobu".

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-SR50N_HI_mullion-transom_curtain_wall
  • Rodzina produktuFaçade systems
  • Grupa produktuMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
  • UNSPSC nameGlass curtainwalling
  • UNSPSC code30151806
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls