This model combines Extra Heavy-Duty strength with versatility. The deep ribbed 20-ga. steel sections can be factory- or field-modified with CFC-free polystyrene insulation featuring a nylon or steel backer.
RAPID INSTALL VERTICAL LIFT
Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.
PRODUCT FLEXIBILITY
The Amarr 2002/2012/2022 is available uninsulated, insulated, or insulated with a steel backer to fit most project requirements.
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |