Opublikuj swoje produkty
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(21 recenzje)

    The Amarr 2502/2512/2522 combines strength with versatility for budget sensitive projects. The deep ribbed nominal 24-ga. steel sections can be factory- or field-modified with CFC-free polystyrene insulation featuring a nylon backer.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    PRODUCT FLEXIBILITY

    The Amarr 2502/2512/2522 is available uninsulated or insulated with a vinyl backer to fit most project requirements

    Opis
    • Amarr 2502Amarr 2512Amarr 2522
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel ThicknessNominal 24 gaNominal 24 gaNominal 24 ga/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width20'2"20'2"20'2"
      Max Std Height14'1"14'1"14'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAmarr-2502_2512_2522-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Rodzina produktuDoors
    • Grupa produktuSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy garażowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna