Opublikuj swoje produkty
Bronze Bodied Double Check Detector Assemblies - 3000BM1/3000BM1-FP

Bronze Bodied Double Check Detector Assemblies - 3000BM1/3000BM1-FP

The Series 3000BM1 Double Check Detector Assembly (DCDA) is specifically designed to protect against possible backpressure and backsiphonage conditions for non-health hazard (i.e., pollutant) application in accordance with Local Governing Water Utility Code. This device assembly is primarily used on commercial fire sprinkler systems where Local Governing Code mandates protection from non-potable quality water being pumped or siphoned back into the potable water system. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3000bm1
  • Rodzina produktuPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupa produktuBackflow Prevention
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrąz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone