Opublikuj swoje produkty
Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Series 8000F Stainless Steel Flanged Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, stainless steel body with flanged (Series 8000F) connections, stainless steel screen, ductile iron or epoxy-coated ductile iron (FDA Series) retainer cap with EPDM gasket, grooved coupling, and blow-down outlet. Series 8000F is lightweight, corrosion-resistant, and has a self-cleaning feature. It is suitable for use in potable water and food applications in compliance with NSF-61 and FDA requirements. Maximum Pressure (non-shock): 200psi (13.8 bar) @ 150°F (66°C) WOG.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8000F
  • Rodzina produktuPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupa produktuStrainers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameLiquid strainers
  • UNSPSC code40142501
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING