Opublikuj swoje produkty
In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

4.1 z 5 gwiazdek4.1(10 recenzje)

In-Building Risers are used to connect the main fire supply to the building overhead fire system. The fitting passes under the foundation without joints and extends up through the floor. Provided with installation tabs, the unit has a CIPS (Cast Iron Pipe Size) coupler for easy connection to the underground supply (AWWA C900 PVC) and (Ductile Iron Pipe) an industry standard grooved-end connection (AWWA C606) on the building side for easy connection to the overhead fire sprinkler system.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyIBR
  • Rodzina produktuPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupa produktuRisers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_30_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWet riser landing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 15
  • OmniClass TitleRisers
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING