Opublikuj swoje produkty
Bronze Wye Strainers - A777SI

Bronze Wye Strainers - A777SI

Series A777SI Bronze Wye Strainers feature a machined seat in the body and tapered seat in the cap for accurate screen alignment. All sizes are provided with tapped retainer cap and closure plug. Series A777SI's screen has a special flared opening on the upstream end to provide unrestricted flow through the strainer. Screens on all sizes are 20 mesh perforated stainless steel. Keeping pipelines clean prevents serious problems. Maximum Working Pressure: 400psi (27.6 bar) WOG @ 210°F (99°C); 125psi (8.6 bar) WSP @ 353°F (178°C).

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA777SI
  • Rodzina produktuPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupa produktuStrainers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBrąz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameLiquid strainers
  • UNSPSC code40142501
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING