Opublikuj swoje produkty
MXA-FMK-10 Flush Mount Kit for 10" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels
AMX

MXA-FMK-10 Flush Mount Kit for 10" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels

OVERVIEW
The MXA-FMK-10 Flush Mount Kit allows the Modero X 10” Wall Mount Touch Panels to be installed totally flush with the wall. Once installed, simply press lightly on the touch panel and the spring-loaded mechanism extracts the panel just slightly for access to the side buttons and enhanced speaker exposure. MXA-FMK-10 is compatible with all Modero X 10” Wall Mount Touch Panels including MXD-1001-P (FG5968-48), MXD-1001-L (FG5968-49), MXD-1000-P (FG5968-07), MXD-1000-L (FG5968-13), MXD-1000-P-NC (FG5968-25), and MXD-1000-L-NC (FG5968-26)


Keywords: Harman

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyamx-00159
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-16
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone