Opublikuj swoje produkty
DXL-RX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 Receiver
AMX

DXL-RX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 Receiver

The DXLite 4K 4:4:4 Receiver is a 4K and Ultra High Definition (UHD) capable distance transport solution designed to work with AMX Incite Digital Video Presentation Switchers. The DXLite receives audio, video, power, and control* from the distance transport (RJ-45) output on the Incite Switcher and connects to the output display, projector, or other output device via HDMI.

Keywords: Harman

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDXL-RX-4K60-DXLite-4K60-4-4-4-Receiver
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • Kod ETIMEC001634
  • Nazwa ETIMAudio/video transmitting system
  • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
  • UNSPSC code391215
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 00
  • OmniClass TitleAudio Visual Equipment