Opublikuj swoje produkty
VARIA-ACS-150A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-150 and VARIA-150N Touch Panels
AMX

VARIA-ACS-150A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-150 and VARIA-150N Touch Panels

AMX VARIA-ACS-150A is a tabletop stand which can be adjusted at install time to position a touch panel at a 30-, 45- or 60-degree angle from vertical. This stand is compatible with VARIA-150 and VARIA-150N professional-grade touch panels for placement on meeting space and boardroom tables or other flat surfaces.

Opis
  • SKU NumbersAMX-UMT1511
    Compatible withVARIA-150 - 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel
    VARIA-150N - 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvaria-acs-150a-tabletop-stand-for-touch-panel
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuTouch Panel Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • Kod ETIMEC001634
  • Nazwa ETIMAudio/video transmitting system
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTouch panels