Opublikuj swoje produkty
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT

    RMME BI DEBIT

    The RM-ME dual-actuator self-regulating motorized damper for offices is used to modulate ventilation in full or trickle mode as determined by a valve operated by an electric motor. In the closed position (power off), a solid-plate damper fitted with a Ø80mm or Ø100mm regulator controls the trickle flowrate. In the open position (power on), a flow regulator upstream of the damper controls the nominal flow rate. The flow regulators provide a predetermined airflow in a pressure range of 50–250Pa for the minimum flow and 60–250Pa for the maximum flow.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyANJ010015
    • Rodzina produktuAirflow Circuit Components
    • Grupa produktuMotorised Dampers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna