Opublikuj swoje produkty
EM 2 A
EM 2 A
EM 2 A

    EM 2 A

    L’entrée d’air autoréglable acoustique EM 2 A, posée côté intérieur en traversée de mur, est réalisée en polystyrène blanc. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.

    Disponible en débit 22, 30 ou 45 m³/h.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEM-2-A
    • Rodzina produktuAir Inlet
    • Grupa produktuSelf-regulating Acoustic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)187
    • Szerokość (mm)220
    • Głębokość (mm)54
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna