Opublikuj swoje produkty
140-2,500 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity
A. O. Smith

140-2,500 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity

4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)

A. O. Smith's complete line of jacketed storage tanks range from 140 to 2,500 gallon capacities and are ideal for use with gas-fired copper heat exchanger equipment and other A. O. Smith hot water systems for storage of any potable water at temperatures of 180ºF or lower. Custom models are available with special linings, heating coils (single or double-wall), and accessories - see Custom HD tanks.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaosmith-tjv
  • Rodzina produktuConstruction
  • Grupa produktuSupply Water Tanks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-10-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Przechowywanie
  • Uniclass 2015 CodePr_60_50_20_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDirect hot water storage cylinders
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 16 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAboveground Water Utility Storage Tanks
  • OmniClass Number23-27 29 00
  • OmniClass TitleTanks and Storage Structures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna