Opublikuj swoje produkty
Tire Storage Shed – DM-GY099WT
Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Compact outdoor storage shed designed specifically for tire storage.

    The two-tier storage system can accommodate tires for up to two vehicles, depending on tire width.

    The tire support position can be adjusted according to tire size, accommodating tires with an outside diameter of up to 780 mm.

    Equipped with a shelf, tire support, and tire stopper for organized and secure storage.

    A cylinder lock provides added security, helping protect stored tires from theft as well as rain and UV exposure.

    Opis
    • ■DM-GY099WT

      Type: Tire Storage Shed

      Overall Width: 940 mm

      Overall Depth: 980 mm

      Overall Height: 1865 mm

      Door Opening Width: 780 mm

      Door Opening Height: 1705 mm

      Maximum Tire Outside Diameter: 780 mm

      Maximum Total Tire Width: 818 mm

      Shelf Load Capacity: 40 kg

      Tire Support Load Capacity: 100 kg

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 3000 N/m² (300 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 1000 mm

      Floor Area: 0.81 m²

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytire-storage-shed-dm-gy099wt
    • Rodzina produktuOutdoor Storage
    • Grupa produktuStorage Sheds
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1865
    • Szerokość (mm)940
    • Głębokość (mm)980
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)67.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Przechowywanie
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit