Opublikuj swoje produkty
Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount
A. O. Smith

Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

The Wall Mount design allows you to link up to 20 heaters together with multi-link system. Up to 597,000 BTU on a single rack system. Reduce installation costs with three simple connections (cold water, hot water, and gas)  


Opis
  • Wall Mount Features

    Light Weight

    • Constructed of anodized aluminum frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU high efficiency condensing tankless heater

    Expandable

    • Available in 2 or 3 unit configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with multi-link system


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTankless-rack-systems-Wall-Mount
  • Rodzina produktuCommercial Tankless Water Heater
  • Grupa produktuTankless
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-18
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMiedź
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Kod ETIMEC000392
  • Nazwa ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11 13
  • OmniClass TitleGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment