Wysokiej klasy polski wodomierz ultradźwiękowy Ultrimis:
Ultrimis to wodomierz ultradźwiękowy, w którym zastosowano wiele opatentowanych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, między innymi autorską metodę pomiaru ultradźwiękowego W-Sonic Technology. Wszystkie użyte materiały do budowy wodomierza mające kontakt z wodą pozbawione są metali ciężkich. Wodomierz w standardowym wykonaniu jest całkowicie wodoodporny. Nowatorska konstrukcja uczyniła nasz produkt prawdopodobnie najlżejszym i najmniejszym wodomierzem ultradźwiękowym oferowanym naszym klientom.
Zastosowanie:
Wodomierze ultradźwiękowe stosujemy do pomiaru przepływu i objętości wody o temperaturze do 50°C przez instalację zamkniętą o pełnym przepływie strumienia, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16), szczególnie wtedy kiedy wymagany jest precyzyjny pomiar zużycia wody oraz zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacji włączając w to NFC i radiowy system odczytu. Wodomierz posiada elektroniczny wyświetlacz (IP68); może być instalowany w każdej pozycji pracy (H; V; H/V) i nie wymaga stosowania odcinków prostych U0D0, jak również filtru i zaworu zwrotnego.