Opublikuj swoje produkty
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon

    Edyxo® 50 Beauvillon

    EDYXO®, is a pre-painted galvanized steel coated in a continuous, highly automated process with a thermosetting polyester paint of 50 μm.This coating has aspects of patterns such as wood, patina or spangle of galvanized steels of yesteryear. EDYXO® can be used in very sunny and maritime atmospheres such as the Caribbean Island, excluding the waterfront
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybeauvillon_79CH
    • Rodzina produktuEDYXO
    • Grupa produktuBeauvillon_79CH
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyOgniwo ocynkowane
    • Materiał dodatkowyŻywica poliestrowa
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC nameSteel plate
    • UNSPSC code30102204
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass Number23-13 33 15
    • OmniClass TitleWall Exteriors