Opublikuj swoje produkty
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
    Zarchiwizowane

    Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T

    Ondastyl® T is an insulating sandwich panel made of mineral wool core between prepainted steel. The main use is the covering of buildings. The outer surface has trapezoidal waves. Width 1000. Thickness from 40 to 240 mm. Coatings and colors to choose from in the color chart and guide material Colorissime® ArcelorMittal Construction.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyondastyl-t
    • Rodzina produktuSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Grupa produktuOndastyl® T
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-27
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyWełna mineralna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19
    • OmniClass TitleStructural Panels
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction