Opublikuj swoje produkty
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
    Zarchiwizowane

    PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003

    Arcelormittal Construction - Ondatherm® 2003 is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel Secret fixing giving optimal aestetic Several finishings such as ribbed : microprofiliert, eben, gesickt, gerillt, mediumprofiliert, V-profiliert Thicknesses from 60mm up to 140mm according to requested thermal performances Standard width 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6ml
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyondatherm-2003
    • Rodzina produktuSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Grupa produktuOndatherm® 2003
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPianka izolacyjna PIR - poliizocyjanuran
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19
    • OmniClass TitleStructural Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls