Opublikuj swoje produkty
UNI 1000 - Polyurethane insulated panels
Unimetal

UNI 1000 - Polyurethane insulated panels

UNI 1000
Version available with lower finishes:
•Steel
•Aluminium

Opis
  • UNI 1000 Mono
    Version available with lower finishes:
    •Feltboard
    •Centesimal aluminum
    UNI 1000 Farm
    Version available with lower finishes:
    •Fiberglass

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUNI-1000
  • Rodzina produktuCoverings
  • Grupa produktuPolyurethane insulated panels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliuretan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
  • UNSPSC nameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSC code30
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 11
  • OmniClass TitleMetal Roof Panels
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings