Opublikuj swoje produkty
Arc
Arc
    Arco

    Arc

    A wooden bench in the shape of a boat, provided with leather grips.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyArc
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuBenches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)44
    • Szerokość (mm)212
    • Głębokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBenches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS