Opublikuj swoje produkty
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
    PLANK

    BENCH table - 73cm high

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(19 recenzje)

    BENCH, designed by Konstantin Grcic, impresses with its seat and side panels of oiled solid wood, specially made of spruce. The wooden elements are joined together by an intelligent quick-assembly system. Invisible pin connections are used, which allow tool-free assembly and disassembly.

    BENCH and BENCH table are joined by an invisible pin connection that requires no tools for assembly and disassembly.

    The starting point was a simple wooden beam. (Konstantin Grcic, 2022

    Opis
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0660-01

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybench-table-0660-01
    • Rodzina produktuBench
    • Grupa produktuBENCH
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)730
    • Szerokość (mm)2200
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŚwierk
    • Materiał dodatkowyŚwierk
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)48.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products