Opublikuj swoje produkty
ARDEX A38MIX Jastrych 4-godzinny
ARDEX A38MIX Jastrych 4-godzinny
    ARDEX

    ARDEX A38MIX Jastrych 4-godzinny

    Wykonywanie jastrychów cementowych. Możliwe rozwiązania: 

    • łącznych z podłożem 
    • pływających na warstwie poślizgowej -- np.: folia
    • pływająca na warstwie izolacyjnej -- np.: styropian

    Do szybkiego klejenia:

    okładzin ceramicznych
    płyt betonowych, kamieni naturalnych
    wykładzin elastycznych i tekstylnych
    parkietu

    Po 4 godzinach możliwość układania okładzin ceramicznych,kamieni naturalnych i płyt betonowych 
    Po 2 dniach możliwość klejenia wykładzin PVC i tekstylnych oraz parkietu. 
    Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

    Opis
    • Anmischverhältnis:
      Mischungsverhältnis: 1 : 4 in Gewichtsteilen
      25 kg ARDEX A 38 (1 Originalsack) 100 kg Sand der Körnung 0–8 mm 6–11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
      Mischungsverhältnis: 1 : 5 in Gewichtsteilen 25 kg ARDEX A 38 (1 Originalsack) 125 kg Sand der Körnung 0–8 mm 6–11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
      Mischungsverhältnis: 1 : 6 in Gewichtsteilen
      25 kg ARDEX A 38 (1 Originalsack) 150 kg Sand der Körnung 0–8 mm 6–11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

      Schüttgewicht: 1,0 kg/l

      Frischgewicht des Mörtels: ca. 2,0 kg/l

      Materialbedarf: je m² und cm
      3,7 kg Pulver bei MV 1 : 4
      3,1 kg Pulver bei MV 1 : 5
      2,6 kg Pulver bei MV 1 : 6

      Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 Minuten

      Begehbarkeit (+20 °C): nach ca. 2–3 Stunden

      Druckfestigkeit:
      MV 1 : 4
      nach 1 Tag ca. 35 N/mm² (CT-C45-F5)
      nach 7 Tagen ca. 45 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 50 N/mm²

      MV 1 : 5
      nach 1 Tag ca. 25 N/mm² (CT-C40-F5)
      nach 7 Tagen ca. 40 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 45 N/mm²

      MV 1 : 6
      nach 1 Tag ca. 20 N/mm² (CT-C35-F4)
      nach 7 Tagen ca. 30 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 40 N/mm²

      Biegezugfestigkeit:
      MV 1 : 4
      nach 1 Tag ca. 4,5 N/mm² (CT-C45-F5)
      nach 7 Tagen ca. 5,0 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 5,5 N/mm²

      MV 1 : 5
      nach 1 Tag ca. 4,0 N/mm² (CT-C40-F5)
      nach 7 Tagen ca. 4,5 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 5,5 N/mm²

      MV 1 : 6
      nach 1 Tag ca. 3,5 N/mm² (CT-C35-F4)
      nach 7 Tagen ca. 4,0 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 4,5 N/mm²

      Klasseneinteilung: SE 4 lt. ÖNORM B 3732 Tabelle A.7

      Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

      Fußbodenheizungseignung: ja

      Kennzeichnung nach GHS/CLP: GHS05 „ätzend“ Signalwort: Gefahr

      Kennzeichnung nach ADR: keine

      Abpackung: Säcke mit 25 kg netto

      Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Alle angegebenen technischen Kennwerte sind Laborwerte und beziehen sich auf einen W/Z-Wert von 0,42 sowie Sand mit der Körnung 0–8 mm und einer Sieblinie A8–C8.

      Bei abweichenden W/Z-Werten und/oder Sanden ist eine Güteprüfung erforderlich.

      Eine regelmäßige Güteprüfung mit den tatsachlich verwendeten Sanden ist empfehlenswert.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyArdex-a-38-mix
    • Rodzina produktuTile & Stone Installation System
    • Grupa produktuScreeds/Mudbeds
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 13
    • OmniClass TitleTile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Europa Azja