Opublikuj swoje produkty
PANDOMO FAM Fibre-reinforced glass fabric
ARDEX

PANDOMO FAM Fibre-reinforced glass fabric

Product details

Fibre-reinforced glass fabric for embedding in epoxy resin primers.

Range of application
For the production of reinforced, evenly non-absorbent and crack-free installation substrates for PANDOMO trowelled coverings.

For further information please refer to the technical data sheet of PANDOMO EP Patch.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPANDOMO-FAM
  • Rodzina produktuFinished Surfaces
  • Grupa produktuFiber-reinforced Glass Mesh for Embedding EP Patch
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
  • Zaprojektowano wRosja
  • Wyprodukowano wRosja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTerrazzo floor tiling and screed systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTerrazzo Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 15
  • OmniClass TitleTerrazzo Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Europa Azja