Opublikuj swoje produkty
ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion
ARDEX

ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion

ARDEX E 25 is a liquid admixture designed to enhance tensile strength, improve surface toughness and increase flexibility of selected ARDEX compounds. Used particularly with ARDEX K 15 in applications including leveling over tiles or ARDEX WPM 300 moisture barrier. Also used in high traffic areas to resist indentations from heavy loads.
Opis
  • Application: For use with ARDEX K 15, K 005 and A 45 Packaging: 5kg or 20 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARDEX-E-25
  • Rodzina produktuSubfloor Preparation
  • Grupa produktuAdditive Dispersion
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻywica poliestrowa
  • Zaprojektowano wSingapur
  • Wyprodukowano wSingapur
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 01 60
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance of Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 11
  • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Europa Azja Oceania