ARDEX X 65™ Lite is a versatile, high-performance lightweight mortar (30 lb. bag) delivering equal or better coverage than competitive 50 lb. bags. The easy-to-apply, creamy consistency is sag resistant and ideal for setting large format and heavy tile. ARDEX X 65 Lite can be used for setting porcelain, quarry, ceramic and most natural stone tiles.
Key Features
Standards
SystemOne™
Meets or exceeds ANSI 118.4
Meets or exceeds ANSI 118.11
Meets or exceeds ANSI 118.15
ISO Classification: C2 TE S1 P1
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |