Opublikuj swoje produkty
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
    Areco

    Areco Easy-Click Roof

    Easy-Click is a type of strip metal roofing sheet using a click system (male/female seam), that can be assembled quickly and easily without the need for special tools. Sheets are available with reinforcement channels (in a 1, 2 or 3 pattern). Also suitable for buildings with a low roof pitch. Minimum roof pitch 8°. The roofing sheet is supplied in lengths of up to 8 m without laps.
    Opis
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyARS-TPEASYCLICK
    • Rodzina produktuRoof Tiles
    • Grupa produktuRoof
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    Dostępny w krajach:

    Europa