Opublikuj swoje produkty
Elettra Sedia
Elettra Sedia
Elettra Sedia
    ARFLEX

    Elettra Sedia

    This is a studio of architects, city planners and designers, composed of Gian Luigi Banfi, Ludovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressuti and Ernesto Nathan Rogers. The first project of note was in 1946, after the war and the loss of Banfi: the planning of the reconstructionof Milan, the A.R. Plan at the Ninth Milan Triennale, when one can trace the birth of Italian design. The furnishings for office and communal areas, along with home furniture, were first created in the fifties, like the Elettra chair, designed by B.B.P. R. in 1954.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyElettraSedia
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)580
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings