Opublikuj swoje produkty
Octopus Tavolo
Octopus Tavolo
    ARFLEX

    Octopus Tavolo

    The shape is inspired by the sea creatures, statuesque and sinuous, with tentacles to support the top. It seems to be an improvised table, with a light and minimal look, where the thin stands, apparently posed in a casual way, oppose themselves to the rigour of the round plate. It is a table out of the schemes, that can be placed in any living space, as an element to be combined with other classical design pieces. Structure in lacquered metal, top in black Marquinia or white Carrara marble, in the same colour of the structure
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOctopusTavolo
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)730
    • Szerokość (mm)730
    • Głębokość (mm)730
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyMarmur
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings