Opublikuj swoje produkty
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
    Ariston

    Electric Water Heater - LYDOS HYBRID

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(23 recenzje)

    LYDOS HYBRID to pierwszy elektryczny podgrzewacz pojemnościowy z technologią hybrydową. Dzięki tej hybrydowej technologii osiąga klasę energetyczną A, dając 50% oszczędności energii w porównaniu z elektrycznym podgrzewaczem wody klasy B z innowacyjną funkcją i-Memory. Łatwa wymiana elektrycznego podgrzewacza wody bez dodatkowych przewodów powietrznych.

    Dostępne są dwa modele:

    • LYDOS HYBRID 80 EU (pojemność 80 l)
    • LYDOS HYBRID 100 EU (pojemność 100 l)
    Opis
      • Pierwszy w historii elektryczny podgrzewacz wody o średniej pojemności z  klasą energetyczną A
      • Oszczędności do 50% w porównaniu z podgrzewaczem wody klasy B
      • Tryby i-Memory, Program, Green i Boost
      • Aktywna anoda (ProTech) + anoda magnezowa
      • Emaliowana grzałka
      • Łatwa instalacja - wymiana starych podgrzewaczy wody
      • Nie ma potrzeby stosowania rur powietrznych do instalacji
      • Ukryte połączenia hydrauliczne
      • Dostępna jest dodatkowy zbiornik kondensatu
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLYDOS-HYBRID
    • Rodzina produktuWater Heaters
    • Grupa produktuHeat Pump Water Heaters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik elektryczny
    • Kod ETIMEC000393
    • Nazwa ETIMHot water heat pump
    • UNSPSC nameDomestic water heaters
    • UNSPSC code40101825
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution