Opublikuj swoje produkty
POMPY CIEPŁA C.W.U. - NUOS-EVO-A-plus
POMPY CIEPŁA C.W.U. - NUOS-EVO-A-plus
    Ariston

    POMPY CIEPŁA C.W.U. - NUOS-EVO-A-plus

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(24 recenzje)

    NUOS EVO A + WH to wiszący podgrzewacz wody z pompą ciepła. Ten produkt jest idealny do instalacji o ograniczonej przestrzeni. Kompaktowy i łatwy w instalacji, oferuje doskonałe osiągi i niezawodność. Gwarantuje również wydajność i oszczędność energii dzięki ciepłu powietrza, naturalnego i niewyczerpanego źródła energii.

    Dostępne są trzy modele:

    • NUOS EVO 80 A + WH (pojemność 80 l)
    • NUOS EVO 110 A + WH (pojemność 110 l)
    • NUOS EVO 150 A+ WH (pojemność 150 l)
    Opis
      • Zakres pracy w trybie pompy ciepła przy temperaturach powietrza od -5 do 42 ° C
      • Przyjazny dla środowiska gaz R134A umożliwia osiągnięcie temperatury wody do 62 ° C w trybie pompy ciepła
      • Skraplacz jest owinięty wokół zasobnika (nie zanurzony w wodzie)
      • Niski poziom hałasu (tryb cichy)
      • Zbiornik ze stali pokrytej emalia tytanową
      • Zintegrowane elektryczne elementy grzejne
      • Aktywna anoda (ProTech) + anoda magnezowa
      • Wyświetlacz LCD
      • Tryby: GREEN, automatyczny, BOOST, BOOST 2, voyage i ustawienie czasu działania trybów antylegionella
      • Produkt przeznaczony do montażu wewnętrznego
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNUOS-EVO-A-plus
    • Rodzina produktuWater Heaters
    • Grupa produktuHeat Pump Water Heaters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik elektryczny
    • Kod ETIMEC000393
    • Nazwa ETIMHot water heat pump
    • UNSPSC nameDomestic water heaters
    • UNSPSC code40101825
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

    Dostępny w krajach:

    Europa