Opublikuj swoje produkty
POMPY CIEPŁA C.W.U. - NUOS-PLUS-wifi
POMPY CIEPŁA C.W.U. - NUOS-PLUS-wifi
POMPY CIEPŁA C.W.U. - NUOS-PLUS-wifi
    Ariston

    POMPY CIEPŁA C.W.U. - NUOS-PLUS-wifi

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(10 recenzje)

    NUOS PLUS WIFI to ścienny podłogowy podgrzewacz wody z pompą ciepła. Dzięki zoptymalizowanemu obiegowi termodynamicznemu ta pompa ciepła ma jedną z najlepszych osiągów w tej kategorii, zapewniając największą oszczędność energii (COP> 3,6) i niespotykany komfort (czas nagrzewania 4,3 godziny). Może być również używany jako magazyn energii odnawialnej, z łatwym podłączeniem do instalacji fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i innych źródeł energii. Dostępne są cztery modele:

    • NUOS PLUS WIFI 200 (pojemność 200 l)
    • NUOS PLUS WIFI  250 (pojemność 250 l)
    • NUOS PLUS WIFI  250 SYS (pojemność 250 litrów + 1 wężownica)
    • NUOS PLUS WIFI  250 TWIN SYS (pojemność 250 l + 2 wężownice)
    Opis
      • Zintegrowana bramka WiFi umożliwiajaca sterowanie za pomocą smartfona
      • Aplikacja Aqua Ariston Net: łatwa integracja, kontrola zużycia energii
      • Zakres pracy w trybie pompy ciepła z temperaturą powietrza od -7 do 42°C
      • Przyjazny dla środowiska gaz R134A umożliwia osiągnięcie temperatury wody do 62°C w trybie pompy ciepła
      • Skraplacz jest owinięty wokół zasobnika (nie jest zanurzony w wodzie )
      • Zasobniki ze stali pokrytej emalia tytanową
      • Suche grzałki elektryczne  o podwójnej mocy
      • Aktywna anoda (protech) + anoda magnezowa
      • Wyświetlacz LCD
      • Tryby: green, automatyczny, boost, boost 2, voyage i antylegionella
      • Jedna lub dwie wężownice i gniazda czujników do integracji energii słonecznej, kotła lub biomasy (NUOS PLUS 250 SYS i TWIN SYS)
      • Recyrkulacja ciepłej wody użytkowej (NUOS PLUS 250 SYS i TWIN SYS)
      • Zintegrowana funkcja fotowoltaiczna
      • Możliwość zewnętrznej aktywacji obciążenia
      • Zoptymalizowana praca w trybie kombinowanym lub tylko w trybie ogrzewania
      • Produkt przeznaczony do instalacji wewnętrznej
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNUOS-PLUS-wifi
    • Rodzina produktuWater Heaters
    • Grupa produktuHeat Pump Water Heaters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik elektryczny
    • Kod ETIMEC000393
    • Nazwa ETIMHot water heat pump
    • UNSPSC nameDomestic water heaters
    • UNSPSC code40101825
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

    Dostępny w krajach:

    Europa