Opublikuj swoje produkty
POMPY CIEPŁA C.W.U. - NUOS-SPLIT
Ariston

POMPY CIEPŁA C.W.U. - NUOS-SPLIT

4.5 z 5 gwiazdek4.5(11 recenzje)

NUOS SPLIT to podgrzewacz wody z pompą ciepła z jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Jest to elastyczne i wydajne rozwiązanie, ponieważ przestrzeń zajmowana przez jednostkę wewnętrzną jest zmniejszona i zapewniona jest bardzo cicha praca. Dostępne są dwa modele:

  • NUOS SPLIT 80 WH (pojemność 80 l)
  • NUOS SPLIT 110 WH (pojemność 110 l)
Opis
    • Zakres pracy w trybie pompy ciepła z temperaturą powietrza od -5 do 42°C
    • Przyjazny dla środowiska gaz R134A umożliwia osiągnięcie temperatury wody do 62°C w trybie pompy ciepła
    • Skraplacz jest owinięty wokół zasobnika (nie jest zanurzony w wodzie )
    • Niska emisja hałasu (jednostka zewnętrzna)
    • Zbiornik ze stali pokrytej emalia tytanową
    • Zintegrowane grzałki elektryczne
    • Anoda aktywna (protech) + anoda magnezowa
    • Wyświetlacz LCD
    • Tryby: green, auto, boost, boost 2, voyage i antilegionella
    • Zbiornik przeznaczony do instalacji wewnętrznej
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNUOS-SPLIT
  • Rodzina produktuWater Heaters
  • Grupa produktuHeat Pump Water Heater
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-01-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik elektryczny
  • Kod ETIMEC000393
  • Nazwa ETIMHot water heat pump
  • UNSPSC nameDomestic water heaters
  • UNSPSC code40101825
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD2020
  • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

Dostępny w krajach:

Europa