Opublikuj swoje produkty
POMPY CIEPŁA C.W.U. - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH
POMPY CIEPŁA C.W.U. - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH
    Ariston

    POMPY CIEPŁA C.W.U. - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(8 recenzje)

    NUOS SPLIT INVERTER WIFI WH to podgrzewacz wody z pompą ciepła z jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Jednostką wewnętrzną jest zbiornik do montażu wewnętrznego naściennego. Jednostka zewnętrzna została zaprojektowana w taki sposób, aby zredukować hałas do minimum, posiada również technologię inwertera DC, która pozwala na lepszą modulację dostarczanej mocy, a co za tym idzie mniejsze zużycie. Również dzięki aplikacji Aqua Ariston NET, dzięki której możliwe jest zdalne sterowanie produktem, programowanie temperatur i czasów użytkowania oraz monitorowanie zużycia energii, klasa energetyczna A + gwarantuje komfort i oszczędność przy wykorzystaniu odnawialnego źródła energii.

    Dostępne są dwa modele:

    • NUOS SPLIT INVERTER WIFI 150 WH (pojemność 150 l)
    • NUOS SPLIT INVERTER WIFI 200 WH (pojemność 200 l)
    Opis
      • Zakres pracy w trybie pompy ciepła przy temperaturze powietrza od -10 do 42°C • Przyjazny dla środowiska gaz R134A umożliwia osiągnięcie temperatury wody do 62°C w trybie pompy ciepła
      • Skraplacz jest owinięty wokół zbiornika (nie jest zanurzony w wodzie )
      • Niska emisja hałasu (jednostka zewnętrzna)
      • Zasobnik ze stali pokrytej emalia tytanową
      • Elektryczne suche grzałki o podwójnej mocy
      • Anoda aktywna (protech) + anoda magnezowa
      • Dotykowy wyświetlacz LCD
      • Funkcje: i-Memory, Green, Boost, Fast, Comfort,
      • Programowanie, tryb Voyage, Antylegionella,
      • Tryb Silent, HC-HP, Shower Ready
      • Funkcja fotowoltaiczna
      • Dedykowany zbiornik do instalacji wewnętrznej
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-WH
    • Rodzina produktuWater Heaters
    • Grupa produktuHeat Pump Water Heaters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik elektryczny
    • Kod ETIMEC000393
    • Nazwa ETIMHot water heat pump
    • UNSPSC nameDomestic water heaters
    • UNSPSC code40101825
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

    Dostępny w krajach:

    Europa