Opublikuj swoje produkty
Bariatric Semi-Permanent 2 Post track system with Bariatric Ceiling Lift
Bariatric Semi-Permanent 2 Post track system with Bariatric Ceiling Lift
    Arjo

    Bariatric Semi-Permanent 2 Post track system with Bariatric Ceiling Lift

    KWIKtrak® Semi-Permanent solution (Bartiatric)

    KWIKtrak can also be assembled as a freestanding Semi-Permanent Rack, both as a single track or X-Y system for fullroom coverage.

    Opis
    • Safe Working Load: 454kg (1000lbs) -optional spreader bars-4 function-Return to charge-Bariatric patients

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAssembly-2-Post-Semi-Permanent-rack-3500mm-with-Maxi-Sky-1000
    • Rodzina produktuCeiling lift
    • Grupa produktuPatient lift
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-04-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCeiling track hoists
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture