Opublikuj swoje produkty
ICU Patient Ward Room with ceiling lift
Arjo

ICU Patient Ward Room with ceiling lift

4.7 z 5 gwiazdek4.7(14 recenzje)

The Maxi Sky 2 Infection Control Overhead Ceiling lift, with single 3m KWIKtrak allows for either side of the bed one could make a transfer, or pick up of a patient. The single track covers 80% of everyday patient handling tasks. Bed to Chair, Best Boost, Turning and Repositioning in bed.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySpace-Requirements-ICU-Ward-Room-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-and-individual-3m-track
  • Rodzina produktuCeiling lift
  • Grupa produktuPatient lift
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2020-04-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling track hoists
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture
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
Podobne produkty