Opublikuj swoje produkty
Semi-Permanent 4 Post track system with ceiling lift
Semi-Permanent 4 Post track system with ceiling lift
    Arjo

    Semi-Permanent 4 Post track system with ceiling lift

    KWIKtrak® Semi-Permanent solution

    KWIKtrak can also be assembled as a freestanding Semi-Permanent Rack, both as a single track or X-Y system for fullroom coverage.

    Opis
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAssembly-4-Post-Semi-Permanent-rack-3000mmx3000mm-with-Maxi-Sky-2-Infection-Control
    • Rodzina produktuCeiling lift
    • Grupa produktuPatient lift
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCeiling track hoists
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture