Opublikuj swoje produkty
272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2  (parametric)
272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2  (parametric)
    Arjo

    272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2 (parametric)

    The Maxi Sky® 2ic series with 3m parametric straight track layout parametric up to 6000mm (236") long
    Opis
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAssembly-Maxi-Sky-2-Infection-Control-with-3m-Straight-track-parametric
    • Rodzina produktuCeiling lift
    • Grupa produktuPatient lift
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny