Opublikuj swoje produkty
Shower room with shower trolley
Shower room with shower trolley
    Arjo

    Shower room with shower trolley

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
    Showering with a shower trolley requires space for carers on both sides. Additional space at the head-end makes it possible to move around the trolley and wash the resident’s hair. A moveable shower mixer-tap with a long shower hose and trigger handle ensures optimum functionality. For hygiene, and to handle incontinent episodes, it is recommended that the shower trolley drains into the toilet, or into a separate flush sink system. A shower trolley requires free passage of 1000mm (39") in the doorway.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySpaceRequirements-Shower-Panel-with-Carevo-and-a-General-Population-toilet
    • Rodzina produktuSpace Requirements
    • Grupa produktuShower Room
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2019-12-05
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny